ZHCSX30 September 2024 RES60A-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每个分压器的最大持续直流电压(HVIN 引脚至 LVIN 引脚,TA = 25°C 下 10 年)(1) | RES60A210 | 1400 | VDC | |||
| RES60A310 | 1400 | |||||
| RES60A410 | 1400 | |||||
| RES60A500 | 1400 | |||||
| RES60A610 | 1400 | |||||
| RES60A100 | 1400 | |||||
| 每个分压器的最大持续 50Hz 交流电压(HVIN 引脚至 LVIN 引脚,TA = 25°C 下 10 年)(1) | RES60A210 | 760 | VRMS | |||
| RES60A310 | 760 | |||||
| RES60A410 | 760 | |||||
| RES60A500 | 760 | |||||
| RES60A610 | 760 | |||||
| RES60A100 | 760 | |||||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||