ZHCSX30A September 2024 – October 2025 RES60A-Q1
ADVANCE INFORMATION
RES60A-Q1 可与汽车精密放大器(如 OPA192-Q1)配合使用,以对电动汽车电池的高侧 (BAT+) 进行单端测量(相对于固定电势)。对于 BAT– 和 GND 等效的系统(如图 7-1 (a) 所示),图 7-2 中显示的配置适用。另一种方法是直接测量电池 BAT+ 和 BAT– 之间的电压,如图 7-3 所示。此方法对于以电池低侧 BAT– 为基准的系统非常有用,如图 7-1 (b) 所示。
对于某些系统架构,BAT– 相对于机箱 GND 悬空;另请参阅图 7-1 (c)。例如,如果以机箱接地端为基准的微控制器需要测量整个电池组上的电压,则可以使用两个 RES60A-Q1 器件和一个 OPA192-Q1 构建一个差分放大器。图 7-4 展示了该方法。如果有两个 ADC 通道,则可以使用两个 RES60A-Q1 器件和一个 OPA2192-Q1 执行两个单端测量。
系统漏电流和放大器输入的静态电流会降低测量精度。在某些情况下,可以使用保护缓冲器来减小漏电流。遵循最佳实践来减少电路板污染并减小泄漏。
对于 800V 单端电池测量(另请参阅图 7-2),流过分压器的静态电流为:
因此,使用的缓冲放大器必须具有低偏置电流,以便 IB << ISTATIC。OPA192-Q1 的低偏置电流(25°C 下的典型值为 5pA,–40°C 至 +125°C 的最大值为 5nA)使该器件成为此角色的理想选择。