ZHCSTE6A October 2023 – December 2023 RES11A-Q1
ADVMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境测试等级 | |||||||
高温暴露(存储) | MIL-STD-202 Method 108 | 通过 | |||||
温度循环 | JESD22-A104 | 通过 | |||||
湿度偏差 | MIL-STD-202 Method 103 | 通过 | |||||
高温工作寿命 | MIL-STD-202 Method 108 | 通过 | |||||
机械冲击 | MIL-STD-202,Method 213 | 通过 | |||||
振动 | MIL-STD-202,Method 204 | 通过 | |||||
耐焊热性 | MIL-STD-202,Method 210 | 通过 | |||||
可焊性 | J-STD-002 | 通过 | |||||
易燃性 | UL-94 | 通过 | |||||
阻燃性 | AEC-Q200-01 | 通过 |