ZHCSTE6B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-5 展示了用于电容测量的电路配置。对于 RES11A-Q1,使用了 1MΩ RKNOWN 电阻和 10pF CKNOWN 电容。该电路会创建一个阻抗分压器;得出的增益与频率关系用于计算与被测电阻(在本例中为 RIN1)并联的寄生电容。为了将电路板寄生效应考虑在内,使用了空测试座进行校准。扫描交流电源,从 100Hz 扫描至 50MHz。
图 6-6 展示了用于带宽测量的电路配置。扫描交流电源,从 100kHz 扫描至 500MHz。
图 6-7 展示了用于串扰测量的电路配置。扫描交流电源,从 100Hz 扫描至 100MHz。