ZHCSTE6A October 2023 – December 2023 RES11A-Q1
ADVMIX
器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES11A00QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A10QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A150QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A16QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A20QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A25QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A30QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A40QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A50QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
PRES11A90QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DDF | 8 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES11A00QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A10QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A15QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A16QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A20QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A25QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A30QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A40QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A50QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |
PRES11A90QDDFRQ1 | SOT-23-THIN | DFF | 8 | 3000 | 201.0 | 185.0 | 35.0 |