ZHCSTE6B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
RES11A-Q1 可用于在仪表放大器 (INA) 的高阻抗输入端实现共模衰减器。这种配置可以扩展可用信号范围,只是要遵守每个电阻分压器的最大差分电压限制。
图 8-16 展示了高侧电流检测电路的一个示例,在该电路中,检测电阻两端产生了一个差分电压 VSHUNT 和过高的共模电压 VCM。VREF 用于将输入共模电压 VMID1 和 VMID2 转换为 INA 指定输入共模范围内的电平。放大器输出 VOUT 是 VSHUNT 的缩放函数,名义上使得以下结果成立:
VOUT 可通过 INA 级进一步增加,从而最大限度利用下游 ADC 的有效分辨率。在实践中,REQUIV 可选;但是,如果 REQUIV = RSHUNT,则该电阻将均衡 VCM 与每个 INA 高阻抗输入之间的标称阻抗,从而提高 CMRR 性能。选择输入偏置电流 IB1 和 IB2 << ISTATIC1 和 ISTATIC2 的 INA,如 INA333 或 INA823。选择具有足够高分压器串联电阻的 RES11A-Q1 器件,使得 ISTATIC1 和 ISTATIC2 << ILOAD。
要获得所需的标称输入共模电压 VMID1TARGET,请按如下所示设置 VREF: