ZHCSTE6A October 2023 – December 2023 RES11A-Q1
ADVMIX
RES11A-Q1 通常与两个独立偏置电阻分压器搭配使用。RIN1 和 RG1 串联组成电阻分压器,同时 RIN2 和 RG2 串联形成另一个分压器。不过,这两个分压器不必分开使用。这些电阻可以像任何其他电阻一样串联或并联。
使用两个 GND 引脚中的一个来偏置器件基板。将基板连接到信号接地或类似的低阻抗偏置点或平面,以获得最佳的噪声抑制效果。虽然器件上有两个 GND/SUB 连接引脚,但只将其中一个 连接到接地平面。两个 GND 引脚在内部通过基板连接,不用于传导大电流。一次仅连接一个 GND 引脚,使另一个引脚悬空,防止通过基板形成电流返回路径。