ZHCSTE6B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| GND/SUB | 4,8 | 接地 | 基板偏置连接。仅偏置一个 GND/SUB 引脚。使另一个 GND/SUB 引脚悬空,防止通过基板形成电流返回路径。另请参阅节 7.4。 |
| RG1 | 3 | 输入 | 分压器 1 的增益电阻连接 |
| RG2 | 5 | 输入 | 分压器 2 的增益电阻连接 |
| RIN1 | 1 | 输入 | 分压器 1 的输入电阻连接 |
| RIN2 | 7 | 输入 | 分压器 2 的输入电阻连接 |
| RMID1 | 2 | 输出 | 分压器 1 的中心抽头 |
| RMID2 | 6 | 输出 | 分压器 2 的中心抽头 |