ZHCSTE6B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
如节 6.1 中所述,RES11A-Q1 通常用作输入信号电平转换器或分压器。此电路通常在下图中绘制。
通常,此电路中 RG 和 RIN 分别充当 RX 和 RY。代入这些项后,可得到以下传递函数:
由于 GVDx 是 Gx 的直接函数,因此这些分压器电路的比率容差误差 tVDx 是 tDx 的直接函数。此配置中 tVDx 的典型参数值和最大参数值根据给定的 tDx 值计算得出,如下所示:
例如,如果在此配置中使用 tD1 = 130ppm 的 RES11A40-Q1,则相关的 tVD1 误差为 –104ppm。出现符号变化是因为正 tDx 误差意味着 RG > RGnom 或 RIN < RINnom。由于得到的 GVDx 小于标称值,因此误差项为负。
对于交换 RG 和 RIN 位置的替代情况,使得 RX = RIN 且 RY = RIN,传递函数为:
此传递函数的误差描述如下:
如果在此替代配置中使用 tD1 = 130ppm 的相同 RES11A40-Q1,则相关的 tVD1 误差为 26ppm。正 tDx 误差意味着 RG > RGnom 或 RIN < RINnom,因此不会发生符号变化。由于结果 GVDx 大于标称值,因此误差项再次为正值。