ZHCSTE6B October 2023 – October 2025 RES11A-Q1
PRODUCTION DATA
RES11A-Q1 通常用于实现放大器的反馈网络及设置电路增益,如节 8.1.1中所述。通常,在该电路中,R G 和 RIN 分别用作 RX 和 RY(反之亦然),分压器 1 和 2 排列为两个独立通道。但是,如果需要 GInv 或 GNoninv 的非常规值,则将单个 RES11A-Q1 的四个电阻以各种串联和并联组合的方式组合起来可满足该要求,但代价是通道数会减少。下表展示了可能的 RES11A-Q1 连接的一些排列,并报告与每个连接相关联的 GInv 传递函数。要计算每个方案的 GNoninv,只需在给定 GInv 的幅度中添加 1。
| RX | RIN | RIN1 | RIN1 | RIN1 | RG | RG1 | RG1 | RG1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY | RG | RG1 + RIN2 | RG1 + RG2 | RG1 + RG2 + RIN2 | RIN | RIN1 + RIN2 | RIN1 + RG2 | RIN1 + RG2 + RIN2 |
| GR11 | 有效传递函数 GInv | |||||||
| 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3333 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3333 |
| 1.5 | 0.6667 | 0.4 | 0.3333 | 0.25 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.4286 |
| 1.6667 | 0.6 | 0.375 | 0.3 | 0.2308 | 1.6667 | 0.8333 | 0.625 | 0.4545 |
| 2 | 0.5 | 0.3333 | 0.25 | 0.2 | 2 | 1 | 0.6667 | 0.5 |
| 2.5 | 0.4 | 0.2857 | 0.2 | 0.1667 | 2.5 | 1.25 | 0.7143 | 0.5556 |
| 3 | 0.3333 | 0.25 | 0.1667 | 0.1429 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 |
| 4 | 0.25 | 0.2 | 0.125 | 0.1111 | 4 | 2 | 0.8 | 0.6667 |
| 5 | 0.2 | 0.1667 | 0.1 | 0.0909 | 5 | 2.5 | 0.8333 | 0.7143 |
| 9 | 0.1111 | 0.1 | 0.0556 | 0.0526 | 9 | 4.5 | 0.9 | 0.8182 |
| 10 | 0.1 | 0.0909 | 0.05 | 0.0476 | 10 | 5 | 0.9091 | 0.8333 |
| RX | RG | RG1 + RIN2 | RG1 + RG2 | RG1 + RG2 + RIN2 | RIN | RIN1 + RIN2 | RIN1 + RG2 | RIN1 + RG2 + RIN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY | RIN | RIN1 | RIN1 | RIN1 | RG | RG1 | RG1 | RG1 |
| GR11 | 有效传递函数 GInv | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0.6667 | 1.3333 | 1.6667 | 2.3333 |
| 1.6667 | 1.6667 | 2.6667 | 3.3333 | 4.3333 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.2 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0.3333 | 0.6667 | 1.3333 | 1.6667 |
| 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 1.5 |
| 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 |
| 9 | 9 | 10 | 18 | 19 | 0.1111 | 0.2222 | 1.1111 | 1.2222 |
| 10 | 10 | 11 | 20 | 21 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 |
例如,考虑一个由 R X = RG1 + RG2 且 RY = RIN1 构成的反相放大器电路。对于该实现,使用 Gnom = 10 的RES11A00-Q1 器件可提供有效的传递函数 GINV = RX / RY = (10kΩ + 10kΩ) / 1kΩ = 20kΩ / 1kΩ = 20。因此,VOUT = –VIN × GINV = VIN × –20。