ZHCSP15 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
测试条件为 TA = 25°C、IL = 0mA、VIN = 5V 电源、CL = 0µF 且输出为 2.5V(除非另有说明)。



图 7-7 焊接热漂移分布 (VREF)

| VREF 输出 |

| VREF 输出 | IL = 20mA |

| VREF 输出 | IL = –20mA |

| VREF 输出 |

| CL = 0µF |

| CL = 1µF |

| CL = 1µF | IL = ±1mA 阶跃 |

| CL = 1µF | IL = ±20mA 阶跃 |


| CL = 10µF |


| VBIAS 输出 |

| VREF 输出 |


| –40°C ≤ TA ≤ 125°C | ||

| –40°C ≤ TA ≤ 125°C |

| –40°C ≤ TA ≤ 125°C |
图 7-8 焊接热漂移分布 (VBIAS)

| VBIAS 输出 |

| VBIAS 输出 | IL = 20mA |

| VBIAS 输出 | IL = –20mA |

| VBIAS 输出 |

| CL = 10µF |

| CL = 10µF |

| CL = 10µF | IL = ±1mA 阶跃 |

| CL = 10µF | IL = ±20mA 阶跃 |

| CL = 1µF |


| VREF 输出 |


| VBIAS 输出 |