ZHCSP15 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
大多数单电源系统需要一个额外的稳定电压来偏置输入双极性信号,该电压值等于模数转换器 (ADC) 输入范围的中间值。REF20xx-Q1 的 VREF 和 VBIAS 输出由GUID-F00A7146-E15E-4E4C-856C-21D094C31B89.html#GUID-F00A7146-E15E-4E4C-856C-21D094C31B89 中所示的相同带隙电压生成。因此,两个输出在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内彼此跟踪,精度为 7ppm/°C(最大值)。跟踪误差通过箱形法计算得出,如#SBOS6007605 所述:

其中

跟踪精度如#SBOS6001191 所示。
图 9-1 VREF 和 VBIAS 跟踪与温度间的关系