ZHCSP15 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
由于共模电压接近地电平,因此需要低侧电流检测。电流检测解决方案与总线电压 VBUS 无关。检测双向电流时,请使用具有基准引脚的差分放大器。此过程通过偏置输出级使其响应负输入电压来区分正电流和负电流。有多种方法可以为差分放大器提供电源 (V+) 和基准电压(VREF 或 VBIAS)。对于低温漂解决方案,请使用一个同时提供电源和基准电压的单片基准。#SBOS6005055 显示了适用于低温漂、低侧、双向电流检测解决方案的通用电路拓扑。此拓扑在与 ADC 连接时特别有用;请参阅GUID-504CDE46-9525-4ACF-A76A-CB5EFB826066.html#SBOS6005254。与其他拓扑相比,该拓扑不仅能在温度范围内跟踪 VREF 和 VBIAS,还能使二者具有更好的匹配度。
#SBOS6005055 中电路的传递函数如#SBOS6007675 所示: