ZHCSP15 December 2021 REF20-Q1
PRODUCTION DATA
仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个在模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF20xx-Q1 为 ADC 提供了基准电压 (VREF) 和可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。
REF20xx-Q1 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂
(最大 8ppm/°C)和初始精度 (0.05%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 125°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 7ppm/°C(最大值)。与分立式解决方案相比,所有这些特性使得 REF20xx 提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。
VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的规格,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,非常适合高精度应用。
器件名称 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
REF20xx-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |