ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压,VCC+ – VCC– | 37 | V | ||
| VI | 输入电压 | ±VCC | V | ||
| IO | 输出电流(2) | 240 | mA | ||
| VIO | 差分输入电压 | ±1.5 | V | ||
| IIN | 连续输入电流 | 10 | mA | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 结温 | 任何条件下 | 150 | °C | |
| 最大结温,长期持续可靠运行(3) | 125 | ||||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |