ZHCSTY6 November 2023 OPA891
PRODMIX
ADS8411 是一款具有 4V 基准电压的 16 位、2MSPS 模数转换器 (ADC)。ADS8411 具有单极单端输入,并包括一个基于电容器的 16 位 SAR ADC,具有固有的采样保持功能。输出是 16 位并行接口。
TS5A3159 是单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计的工作电压为 1.65V 至 5.5V。TS5A3159 提供低导通电阻和出色的导通电阻匹配以及先断后合功能,能够防止信号从一个通道传输至另一通道时失真。此外,TS5A3159 具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和低功耗。TS5A3359 是同一开关的单刀三掷 (SP3T) 版本。