ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx891 采用热增强型 DGN 封装,属于 PowerPAD™ 集成电路封装系列。此封装使用下行引线框构建,芯片安装在此引线框上 [请参阅 图 7-9(a) 和 图 7-9(b)]。这种布置会导致引线框暴露为封装底面上的散热焊盘 [请参阅 图 7-9(c)]。由于散热垫与裸片发生直接热接触,因此通过散热垫提供的良好散热路径可实现出色的散热性能。
借助 PowerPAD™ 集成电路封装,可在一次制造操作中完成组装和散热管理。在表面贴装焊接操作中(焊接引线时),可将散热焊盘焊接在封装底面上的覆铜区域内。通过在此覆铜区域内使用散热路径,可将封装的热量传递到接地平面或其他散热器件上。
PowerPAD™ 集成电路封装在面积小、组装方便的表面贴装和以往难以处理的散热机械方法之间取得了巨大突破。

有很多适用的方法可为此器件散热,下面的步骤展示了推荐的方法。
图 7-10 PowerPAD™ 集成电路封装 PCB 蚀刻和过孔布局