ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPA891 和 OPA2891 (OPAx891) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 OPA891 和双通道放大器 OPA2891 可提供卓越的交流性能,带宽为 140MHz,增益 (G) = 2V/V,压摆率为 105V/μs,稳定时间为 70ns (0.1%)。OPAx891 具有稳定的单位增益以及 180MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。OPAx891 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。
| 器件型号 | 放大器 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| OPA891 | 一个 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DGN(HVSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | ||
| OPA2891 | 两个 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DGN(HVSSOP,8) | 3mm × 4.9mm |