ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| IN– | 2 | 输入 | 反相输入 |
| IN+ | 3 | 输入 | 同相输入 |
| NC | 5 | — | 无连接 |
| NULL | 1、8 | 输入 | 失调电压调整 |
| OUT | 6 | 输出 | 放大器的输出 |
| VCC– | 4 | — | 负电源 |
| VCC+ | 7 | — | 正电源 |
| 散热焊盘 | Pad | — | 散热焊盘。仅限 DGN (HVSSOP) 封装。为了获得出色的热性能,请将该焊盘连接到一个较大的铜平面。只要散热焊盘上的电压保持在 VCC+ 和 VCC– 之间,该散热焊盘可以连接到器件上的任何引脚或电路板上的任何其他电位。 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1IN– | 2 | 输入 | 通道 1 反相输入 |
| 1IN+ | 3 | 输入 | 通道 1 同相输入 |
| 1OUT | 1 | 输出 | 通道 1 输出 |
| 2IN– | 6 | 输入 | 通道 2 反相输入 |
| 2IN+ | 5 | 输入 | 通道 2 同相输入 |
| 2OUT | 7 | 输出 | 通道 2 输出 |
| VCC– | 4 | — | 负电源 |
| VCC+ | 8 | — | 正电源 |
| 散热焊盘 | Pad | — | 散热焊盘。仅限 DGN (HVSSOP) 封装。为了获得出色的热性能,请将该焊盘连接到一个较大的铜平面。只要散热焊盘上的电压保持在 VCC+ 和 VCC– 之间,该散热焊盘可以连接到器件上的任何引脚或电路板上的任何其他电位。 |