ZHCSTY6 November 2023 OPA891
PRODMIX
此应用中的驱动运算放大器(图 7-4 中的 OPA3)必须具有良好的转换率、带宽、低噪声和失真。由于存在多路复用器开关,运算放大器的输入可产生 4V 的最大阶跃。因此,即使信号带宽较低,驱动放大器也必须在一个 ADC 采样帧内以 4V 阶跃稳定下来,以避免信号失真。在本例中,由于选择了 ADC,稳定时间为 500ns。由于 OPA891 运算放大器具有高转换速率和低失真特性,因此是该应用中的不错选择。