ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TA = 25°C,VCC = ±15V,增益 = +1V/V,RL = 150Ω 且 RF = 300Ω 时(除非另有说明)
| VCC = ±15V,RL = 150Ω,VOUT = 200mVPP |
| VCC = ±5V,RL = 150Ω,VOUT = 200mVPP |
| 增益 = +2V/V,VOUT = 400mVPP |
| VCC = ±15V |
| VCC = ±15V,增益 = +2V/V,RL = 1kΩ,VOUT = 2VPP |
| VCC = ±15V,增益 = +2V/V,RL = 150Ω,VOUT = 2VPP |
| VCC = ±15V,增益 = +5V/V,RL = 1kΩ,f = 1MHz |
| VCC = ±15V,增益 = +2V/V |
| VCC = ±5V,增益 = -1V/V,RF = 430Ω |
| 3 个典型芯片 |
| 3 个典型芯片 |
| VCC = ±5V,VOUT = 1VRMS,BW = 80kHz |
| VCC = ±18V,VOUT = 3VRMS,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,SMPTE/DIN 双音 4:1(60Hz 和 7kHz), | ||
| RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,VCC = ±5V,VOUT = 1VRMS | ||
| RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,VCC = ±18V,VOUT = 3VRMS, | ||
| RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,VCC = ±15V,VOUT = 3VRMS,RL = 2kΩ | ||
| VCC = ±15V,RL = 1kΩ,VOUT = 200mVPP |
| VCC = ±5V,RL = 1kΩ,VOUT = 200mVPP |
| VCC = ±5V,增益 = +2V/V,VOUT = 400mVPP |
| VCC = ±5V |
| VCC = ±5V,增益 = +2V/V,RL = 1kΩ,VOUT = 2VPP |
| VCC = ±5V,增益 = +2V/V,RL = 150Ω,VOUT = 2VPP |
| VCC = ±15V,增益 = +5V/V,RL = 150Ω,f = 1MHz |
| 增益 = +2V/V |
| 增益 = +2V/V |
| μ = 0.209mV,σ = 0.0911mV |
| μ = 0.0179nA,σ = 0.0317nA |
| VCC = ±15V,VOUT = 3VRMS,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,RL = 2kΩ,f = 1kHz,BW = 80kHz | ||
| 增益 = +2V/V,SMPTE/DIN 双音 4:1(60Hz 和 7kHz), | ||
| RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,VCC = ±15V,VOUT = 3VRMS, | ||
| RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,VOUT = 3VRMS, | ||
| RL = 2kΩ,f = 1kHz,BW = 80kHz |
| 增益 = +1V/V,VCC = ±5V,VOUT = 1VRMS,RL = 2kΩ |