ZHCSI18B April 2018 – May 2025 OPA858
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VS | 总电源电压 (VS+ – VS-) | 5.5 | V | |
| VIN+,VIN– | 输入电压 | (VS–) – 0.5 | (VS+) + 0.5 | V |
| VID | 差分输入电压 | 1 | V | |
| VOUT | 输出电压 | (VS–) – 0.5 | (VS+) + 0.5 | V |
| IIN | 连续输入电流 | ±10 | mA | |
| IOUT | 连续输出电流(2) | ±100 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |