ZHCSI18B April 2018 – May 2025 OPA858
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
除了宽带宽外,OPA858还具备 2000V/µs 的高压摆率。在窄脉冲低于 10ns 的高速脉冲应用,压摆率是一个关键参数,例如在光学时域反射法 (OTDR) 和激光雷达中。OPA858的高压摆率意味着该器件可以准确地重现 2V 和低于 ns 的脉冲边沿;另请参阅图 6-20。宽带宽和压摆率使OPA858成为高速信号链前端的出色放大器。
图 8-7展示了OPA858的开环输出阻抗作为频率函数时的情况。为了在整个频率范围内实现高压摆率和低输出阻抗,OPA858的输出摆幅限制为大约 3V。OPA858通常与输入范围有限的高速流水线 ADC 和闪存 ADC 结合使用。因此,此OPA858输出摆幅范围与针对 CMOS 放大器的出色电压噪声技术规格相结合,能大大增加了信号链的总体动态范围。
图 8-7 开环输出阻抗 (ZOL) 与频率间的关系