ZHCSI18B April 2018 – May 2025 OPA858
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 9-9 布局建议将OPA858配置为跨阻放大器时必须格外小心,以尽可能减小雪崩光电二极管 (APD) 与放大器之间的电感。始终将光电二极管与放大器放置在 PCB 的同一侧。将放大器和 APD 放置在 PCB 的相对侧会增加由过孔电感引起的寄生效应。APD 封装可能非常大,往往需要将 APD 放置在比理想情况下距离放大器更远的位置。图 9-10显示的是增加两个器件的距离会导致 APD 和运算放大器反馈网络之间的电感增加。电感增加不利于解补偿放大器的稳定性,因为此电感能将 APD 电容与噪声增益传递函数隔离。噪声增益通过方程式 4 得出。反馈网络之间增加的 PCB 布线电感会增大方程式 4 中的分母,从而降低噪声增益和相位裕度。在使用 TO-can 封装中的引线式 APD 的情况下,应通过尽可能缩短 TO-can 封装的引线来进一步减小电感。
其中
可以通过遵循图 9-11中所示的一些指导原则来改进图 9-10中所示的布局。要遵循的两个关键规则是:
图 9-10 非理想 TIA 布局
图 9-11 改进的 TIA 布局