ZHCSET6E November 2015 – December 2019 MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
PRODUCTION DATA.
MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 是用于电容式触控检测的超低功耗 MSP430™ 微控制器,采用 CapTIvate™ 触控技术,适用于按钮、滑块、滚轮及接近传感 应用中的数字输入 D 类音频放大器。采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上最高集成度和自主性的电容式触控解决方案,具有高可靠性和抗噪能力以及最低功耗。TI 的电容式触控技术支持在同一设计方案中同时使用自电容式和互电容式电极,最大限度地提高了灵活性。采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 可以穿透厚玻璃、塑料外壳、金属和木材,在恶劣的环境(包括潮湿、油腻和脏污环境)中工作。
TI 电容式触控感应 MSP430 MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。开发套件包括 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 技术开发套件。TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 MSP430Ware™ 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的综合性文档快速进行应用开发。
TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| MSP430FR2633IRHB | VQFN (32) | 5mm x 5mm |
| MSP430FR2533IRHB | VQFN (32) | 5mm × 5mm |
| MSP430FR2633IDA | TSSOP (32) | 11mm × 6.2mm |
| MSP430FR2533IDA | TSSOP (32) | 11mm × 6.2mm |
| MSP430FR2632IRGE | 超薄四方扁平无引线 (VQFN) (24) | 4mm x 4mm |
| MSP430FR2532IRGE | 超薄四方扁平无引线 (VQFN) (24) | 4mm x 4mm |
| MSP430FR2633IYQW | DSBGA (24) | 2.29mm × 2.34mm |
| MSP430FR2632IYQW | DSBGA (24) | 2.29mm × 2.34mm |
CAUTION
系统级静电放电 (ESD) 保护必须符合器件级 ESD 规范,以防发生电气过载或对数据或代码存储器造成干扰。有关更多信息,请参阅《MSP430 系统级 ESD 注意事项》。