ZHCSQ51 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
MCF8329A 器件提供了驱动外部 MOSFET(使用 GCTRL 引脚)的选项,该外部 MOSFET 可用作稳压器以通过 VREG 引脚为内部数字电路供电,如节 7.3.4.3中所述。选择外部 MOSFET 以确保 VREG 引脚电压在整个工作条件下处于 2.2V 至 5.5V 之间。作为一个示例计算,使用方程式 17 进行 MOSFET 选择可在最小 GCTRL 引脚电压为 4.9V (VGCTRL(min) - VVREG(min) = 2.5V) 时获得 2.4V 的最小 VREG 引脚电压。使用方程式 18 可使 VREG 引脚上的最大电压在最大 GCTRL 引脚电压下小于 5.5V。
其中,
VGS(th)_max 是整个工作条件范围内外部 MOSFET 的最大栅源阈值电压
VGS(th)_min 是整个工作条件范围内外部 MOSFET 的最小栅源阈值电压
VPVDD 是外部 MOSFET 漏极的电压
CGD 是外部 MOSFET 的栅漏电容
CGCTRL 是 GCTRL 引脚和 GND 之间连接的电容
IGATE_LEAK 是外部 MOSFET 的最大栅极漏电流
VGCTRL(max) 是 GCTRL 引脚的最大电压
必须选择外部 MOSFET,使 GCTRL 引脚电压的峰值与 GCTRL 引脚电压的最大工作值之间的差值不超过 0.5V,可以使用方程式 19 进行 MOSFET 选择。
| 器件型号 | VDS (V) | 最大 VGS(TH) (V) | CISS (pF) | GCTRL-GND 电容 (nF) | GCTRL 启动时间 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSD18534Q5A | 60 | 2.3 | 1770 | 2 | 20 |