ZHCSQ51 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
表 7-46 列出了 Fault_Status 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-46中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| E0h | GATE_DRIVER_FAULT_STATUS | 故障状态寄存器 | 节 7.8.1.1 |
| E2h | CONTROLLER_FAULT_STATUS | 故障状态寄存器 | 节 7.8.1.2 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-47 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 7-48 展示了 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS。
返回到汇总表。
各种栅极驱动器故障的状态
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | DRIVER_FAULT | R | 0h | 驱动器故障寄存器的逻辑或 0h = 未检测到栅极驱动器故障情况 1h = 检测到栅极驱动器故障情况 |
| 30 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 29 | OTS_FAULT | R | 0h | 过热故障 0h = 未检测到过热警告/关断 1h = 检测到过热警告/关断 |
| 28 | OCP_VDS_FAULT | R | 0h | 过流 VDS 故障状态 0h = 未检测到过流情况 1h = 检测到过流情况 |
| 27 | OCP_SNS_FAULT | R | 0h | 过流检测故障状态 0h = 未检测到过流情况 1h = 检测到过流情况 |
| 26 | BST_UV_FAULT | R | 0h | 自举 UV 保护状态 0h = 在 VM 上未检测到 BST 欠压情况 1h = 在 VM 上检测到 BST 欠压情况 |
| 25 | GVDD_UV_FLT | R | 0h | GVDD UV 故障状态 0h = 在 VM 上未检测到 GVDD 欠压情况 1h = 在 VM 上检测到 GVDD 欠压情况 |
| 24 | DRV_OFF | R | 0h | DRV 关闭状态 0h = DRV 开启 1h = 检测到 DRV 关闭状态 |
| 23-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
表 7-49 展示了 CONTROLLER_FAULT_STATUS。
返回到汇总表。
各种控制器故障的状态
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | CONTROLLER_FAULT | R | 0h | 控制器故障状态寄存器的逻辑或 |
| 30 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 29 | IPD_FREQ_FAULT | R | 0h | 指示 IPD 频率故障 |
| 28 | IPD_T1_FAULT | R | 0h | 指示 IPD T1 故障 |
| 27 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 26 | BUS_CURRENT_LIMIT_STATUS | R | 0h | 指示总线电流限制的状态 |
| 25 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 24 | MPET_BEMF_FAULT | R | 0h | 指示 BEMF 常数测量期间的错误 |
| 23 | ABN_SPEED | R | 0h | 指示异常速度电机锁定情况 |
| 22 | ABN_BEMF | R | 0h | 指示异常 BEMF 电机锁定情况 |
| 21 | NO_MTR | R | 0h | 指示无电机故障 |
| 20 | MTR_LCK | R | 0h | 指示何时触发一个电机锁定 |
| 19 | LOCK_LIMIT | R | 0h | 指示锁定 Ilimit 故障 |
| 18 | HW_LOCK_LIMIT | R | 0h | 指示硬件锁定 Ilimit 故障 |
| 17 | DCBUS_UNDER_VOLTAGE | R | 0h | 指示直流总线欠压故障 |
| 16 | DCBUS_OVER_VOLTAGE | R | 0h | 指示直流总线过压故障 |
| 15 | SPEED_LOOP_SATURATION | R | 0h | 指示速度环路饱和 |
| 14 | CURRENT_LOOP_SATURATION | R | 0h | 指示电流环路饱和 |
| 13-4 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 3 | WATCHDOG_FAULT | R | 0h | 指示看门狗故障 |
| 2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |