ZHCSQ51 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了 MCF8329A 的典型原理图。表 7-1 展示了驱动器外部元件的建议值。
表 8-1 中列出了 MCF8329A 的默认 EEPROM 配置。选择默认值是为了实现可靠的电机启动和闭环运行。
|
地址名称 |
地址 |
推荐值 |
|---|---|---|
| ISD_CONFIG | 0x00000080 | 0x64A2D4A1 |
| REV_DRIVE_CONFIG | 0x00000082 | 0x48300000 |
| MOTOR_STARTUP1 | 0x00000084 | 0x10A64CC0 |
| MOTOR_STARTUP2 | 0x00000086 | 0x2D81C007 |
| CLOSED_LOOP1 | 0x00000088 | 0x1D7181B8 |
| CLOSED_LOOP2 | 0x0000008A | 0x0AAD0000 |
| CLOSED_LOOP3 | 0x0000008C | 0x00000000 |
| CLOSED_LOOP4 | 0x0000008E | 0x000004B0 |
| REF_PROFILES1 | 0x00000094 | 0x00000000 |
| REF_PROFILES2 | 0x00000096 | 0x00000000 |
| REF_PROFILES3 | 0x00000098 | 0x00000004 |
| REF_PROFILES4 | 0x0000009A | 0x00000000 |
| REF_PROFILES5 | 0x0000009C | 0x00000000 |
| REF_PROFILES6 | 0x0000009E | 0x00000000 |
| FAULT_CONFIG1 | 0x00000090 | 0x465A31A6 |
| FAULT_CONFIG2 | 0x00000092 | 0x71422888 |
| PIN_CONFIG | 0x000000A4 | 0x40032309 |
| DEVICE_CONFIG1 | 0x000000A6 | 0x00100002 |
| DEVICE_CONFIG2 | 0x000000A8 | 0x03E8C00C |
| PERI_CONFIG1 | 0x000000AA | 0x69845CC0 |
| GD_CONFIG1 | 0x000000AC | 0x0000807B |
| GD_CONFIG2 | 0x000000AE | 0x00000400 |
| INT_ALGO_1 | 0x000000A0 | 0x0946027D |
| INT_ALGO_2 | 0x000000A2 | 0x020082E3 |