ZHCSQ51 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
表 7-57 列出了 System_Status 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-57中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| E4h | ALGO_STATUS | 系统状态寄存器 | 节 7.8.3.1 |
| E6h | MTR_PARAMS | 系统状态寄存器 | 节 7.8.3.2 |
| E8h | ALGO_STATUS_MPET | 系统状态寄存器 | 节 7.8.3.3 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-58 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 7-59 展示了 ALGO_STATUS。
返回到汇总表。
各种系统和算法参数的状态
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-16 | VOLT_MAG | R | 0h | 表示施加的调制指数的 16 位值 施加的调制指数 = VOLT_MAG * 100/32768 % |
| 15-4 | DUTY_CMD | R | 0h | 表示 PWM/模拟模式下解码占空比命令的 12 位值 DUTY_CMD (%) = DUTY_CMD/4096 * 100%。 |
| 3 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 2 | SYS_ENABLE_FLAG | R | 0h | 1 表示 GUI 可以控制寄存器 0 表示 GUI 仍在从影子存储器复制默认参数 |
| 1-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
表 7-60 展示了 MTR_PARAMS。
返回到汇总表。
各种电机参数的状态
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-24 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 23-16 | MOTOR_BEMF_CONST | R | 0h | 指示测得的 BEMF 常数的 8 位值 |
| 15-8 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 7-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
表 7-61 展示了 ALGO_STATUS_MPET。
返回到汇总表。
各种 MPET 参数的状态
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 30 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 29 | MPET_KE_STATUS | R | 0h | 指示 BEMF 常数测量状态 |
| 28 | MPET_MECH_STATUS | R | 0h | 指示机械参数测量状态 |
| 27-24 | MPET_PWM_FREQ | R | 0h | 表示 BEMF 常数测量期间使用的 PWM 频率的 4 位值 |
| 23-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |