ZHCSQ51 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
配备合适的局部大容量电容是电机驱动系统设计中的一项重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点是增加了成本和物理尺寸。
所需的局部电容数量取决于多种因素,包括:
电源和电机驱动系统之间的电感会限制电源提供的电流的变化速率。如果局部大容量电容太小,则在 PVDD 电压发生变化时系统会响应电机产生的过大电流需求或转储。当使用足够大的大容量电容时,PVDD 电压保持稳定并且可以快速提供大电流。
数据表通常会给出建议值,但需要进行系统级测试来确定适当的大容量电容器。大容量电容的电压等级应高于工作电压,以便在电机向电源传递能量时提供裕度。
图 9-1 带外部电源的电机驱动系统示例设置