ZHCSQ51 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
| 元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CPVDD1 | PVDD | PGND | X5R 或 X7R、0.1µF、额定电压大于 2 倍 PVDD 的电容器 |
| CPVDD2 | PVDD | PGND | ≥ 10µF、额定电压大于 2 倍 PVDD 的大容量电容器 |
| CCP | CPH | CPL | X5R 或 X7R、470nF、PVDD 电容器 |
| CAVDD | AVDD | AGND | X5R 或 X7R、≥1µF、6.3V 电容器 |
| CGVDD | GVDD | GND | X5R 或 X7R、≥10uF、额定电压为 30V 的电容器 |
| CDVDD | DVDD | GND | X5R 或 X7R、1µF、≥4V。为了让 DVDD 准确调节输出电压,电容器应在工作温度范围内在 1.5V 下具有 0.6µF 至 1.3µF 的有效电容。 |
| CVREG | VREG | GND | X5R 或 X7R、≥1μF、10V 电容器 |
| CBSTx | BSTx | SHx | X5R 或 X7R、1µF(典型值)、25V 电容器 |
| RnFAULT | 1.8 至 5V 电源电压 | nFAULT | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RFG | 1.8 至 5V 电源电压 | FG | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RSDA | 1.8 至 5V 电源电压 | SDA | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RSCL | 1.8 至 5V 电源电压 | SCL | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RBRAKE | BRAKE | GND | 如果使用 BRAKE 引脚,则可选的 <10kΩ 电阻器可实现更好的抗噪性 |
| RDIR | DIR | GND | 如果使用 DIR 引脚,则可选的 <10kΩ 电阻器可实现更好的抗噪性 |