ZHCSPA0D September   2023  – October 2026 LP5813

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 同步升压转换器
        1. 7.3.1.1 欠压锁定
        2. 7.3.1.2 使能和软启动
        3. 7.3.1.3 开关频率
        4. 7.3.1.4 电流限值运行
        5. 7.3.1.5 升压 PWM 模式
        6. 7.3.1.6 升压 PFM 模式
        7. 7.3.1.7 直通模式
      2. 7.3.2 时间交叉多路复用 (TCM) 方案
        1. 7.3.2.1 直接驱动模式
        2. 7.3.2.2 TCM 驱动模式
        3. 7.3.2.3 混合驱动模式
        4. 7.3.2.4 重影消除
      3. 7.3.3 模拟调光
      4. 7.3.4 PWM 调光
      5. 7.3.5 自主动画引擎控制
        1. 7.3.5.1 动画引擎模式
        2. 7.3.5.2 Sloper
        3. 7.3.5.3 动画引擎单元 (AEU)
        4. 7.3.5.4 动画暂停单元 (APU)
      6. 7.3.6 保护和诊断
        1. 7.3.6.1 过压保护
        2. 7.3.6.2 输出接地短路保护
        3. 7.3.6.3 LED 开路检测
        4. 7.3.6.4 LED 短路检测
        5. 7.3.6.5 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
  9. 8 寄存器映射表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用
      2. 9.2.2 设计参数
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 电感器选型
        2. 9.2.3.2 输出电容器选型
        3. 9.2.3.3 输入电容器选型
        4. 9.2.3.4 编程过程
        5. 9.2.3.5 编程示例
      4. 9.2.4 应用性能曲线图
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

除非另有说明,否则典型特性适用于整个环境温度范围 (–40°C < TA < +85°C),VIN = 3.6V,VOUT = 5V,CIN = 1μF,COUT = 1μF。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
VIN 输入电压范围 0.5 5.5 V
VIN_UVLO 欠压锁定阈值 VIN 上升 1.7 1.8 V
VIN 下降 0.4 0.5 V
ISD 流入 VIN 和 SW 引脚的关断电流 IC 禁用(EN = 低电平),VIN = 3.6V,TA = 25°C 0.1 0.35 μA
ISTB 流入 VIN 和 SW 引脚的待机电流 CHIP_EN = 0(位),升压使能(EN = 高电平),VIN = 3.6V,VOUT 设置为 3V,直通模式 26 29 μA
流入 VOUT 引脚的待机电流 CHIP_EN = 0(位),升压禁用(EN = 低电平),VIN 无电源,VOUT 强制为 5V 25 28 μA
INOR 流入 VIN 和 SW 引脚的正常工作电流 CHIP_EN = 1(位),升压使能(EN = 高电平),VIN = 3.6V,VOUT 设置为 3V,直通模式,IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA(MC = 0,DC = 255,PWM = 255) 0.45 0.65 mA
流入 VOUT 引脚的正常工作电流 CHIP_EN = 1(位),升压禁用(EN = 低电平),VOUT 强制为 3.6V,IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA (MC = 0,DC = 255,PWM = 255)  0.4 0.6 mA
升压输出
VOUT 输出电压设置范围 3 5.5 V
VOVP 输出过压保护阈值 VOUT 上升 5.5 5.7 5.9 V
VOVP_HYS 过压保护迟滞 0.2 V
tSS 软启动时间 从有效 EN 到 VOUT 调节。VIN = 1.8V,COUT = 22μF,IVOUT = 0mA 450 μs
升压电源开关
RDS(on) 高侧 MOSFET 导通电阻  VVOUT = 5V 140 mΩ
低侧 MOSFET 导通电阻  VVOUT = 5V 60 mΩ
fSW 开关频率 VIN = 3.6V,VOUT 设为 5.0V,PWM 模式 1 MHz
VIN = 1.0V,VOUT 设置为 5.0V,PFM 模式 0.5 MHz
ILIM_SW 谷值电流限值 VIN = 3.6V,VOUT 设置为 5.0V 1.6 A
IPRECHG 预充电电流 VIN = 3.6V 350 mA
LED 驱动器输出
RDS(on)_SW 扫描线开关 MOSFET 导通电阻 VVOUT = 3V 1 1.4 Ω
扫描线开关 MOSFET 导通电阻 VVOUT = 5V 0.7 1.1 Ω
ICS 恒流阱输出范围 VIN = 3.6V,VOUT 设置为 5V,MC = 0,manual_pwm_x = FFh(100% 导通) 0.1 25.5 mA
VIN = 3.6V,VOUT 设置为 5V,MC = 1,manual_pwm_x = FFh(100% 导通) 0.2 51 mA
ICS_LKG 恒流阱漏电流 VIN = 3.6V,OUTx = 1V,manual_pwm_x = 0 (0%) 0.1 1 μA
IERR_D2D 器件间的电流误差,
IERR_D2D = (IAVE-ISET)/ISET×100%
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.2mA(max_current = 1,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 0Ah,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 1,manual_dc_x = 05h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
IERR_C2C 通道间的电流误差
IERR_C2C = (IOUTX-IAVE)/IAVE×100%
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.2mA(max_current = 1,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 0Ah,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 1,manual_dc_x = 05h,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -5 5 %
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) -3 3 %
VHR LED 驱动器输出余量电压 所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh) 0.11 0.15 V
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh) 0.21 0.28 V
fLED_PWM LED PWM 频率 pwm_fre = 0 24 kHz
pwm_fre = 1 12 kHz
fOSC 内部振荡器频率 vsync_out_en = 1 6 MHz
逻辑接口
VEN_H EN 逻辑高电平  VIN > 1.8V 1.2 V
VEN_L EN 逻辑低电平  VIN > 1.8V 0.35 V
VIH_LOGIC SDA、SCL、SYNC 的高电平输入电压 1.4 V
VIL_LOGIC SDA、SCL、SYNC 的低电平输入电压 0.4 V
VOH_LOGIC SYNC 的高电平输出电压 VVOUT – 0.2 V
VOL_LOGIC SDA、SYNC 的低电平输出电压 0.4 V
保护
TSD LED 驱动器器件的热关断阈值 TJ 上升 150 °C
升压转换器器件的热关断阈值 TJ 上升 155 °C
TSD_HYS 热关断迟滞 TJ 降至 TSD 以下 15 °C
VLOD_TH LED 开路检测阈值 电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh) 70 90 110 mV
电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh) 150 180 220 mV
VLSD_TH LED 短路检测阈值 lsd_th = 00h 0.32 × VOUT 0.35 × VOUT 0.38 × VOUT V
lsd_th = 01h 0.42 × VOUT 0.45 × VOUT 0.48 × VOUT V
lsd_th = 10h 0.52 × VOUT 0.55 × VOUT 0.58 × VOUT V
lsd_th = 11h 0.62 × VOUT 0.65 × VOUT 0.68 × VOUT V