ZHCSPA0D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
LP5813 集成重影消除电路,可避免上下重影现象。通过设置 clamp_dis = 1h(默认为 0,即启用该功能)可以禁用重影消除。
图 7-12 展示了如何判断 OUTx (x = 0、1、2、3) 上的重影消除钳位电路是否启用。
当 OUTx (x = 0、1、2、3) 上的钳位电路处于启用状态时,该状态将一直保持,直至开关扫描停止。开关扫描重新启动后,将再次判断钳位电路应启用还是禁用。
当 OUTx (x = 0、1、2、3) 上的钳位电路处于禁用状态时,每次进入该 OUTx 的开关周期时,都会重新判断钳位电路应启用还是禁用。
如果钳位电路在消隐时间内启用,当 OUTx (x = 0、1、2、3) 的电压比设定的钳位电压低 0.6V 时,内部钳位电路的典型上拉电流约为 580μA;当 OUTx (x = 0、1、2、3) 的电压比设定的钳位电压高 0.6V 时,典型下拉电流约为 520μA。如果钳位电路在开关周期内启用,当 OUTx (x = 0、1、2、3) 的电压比设定的钳位电压低 0.6V 时,内部钳位电路的典型上拉电流约为 250μA;当 OUTx (x = 0、1、2、3) 的电压比设定的钳位电压高 0.6V 时,典型下拉电流约为 8μA。
VOUT 和 VOUT - Vf 之间的中间电压 Vmid 用于钳位 OUTx(x = 0、1、2、3),其中 Vf 是 LED 的正向电压。该方案可实现针对扫描开关 FET 的预放电和针对电流阱的预充电,从而消除时分多路复用拓扑中的上侧和下侧重影问题。由于扫描开关 FET 与电流阱的钳位电压具有相同的值,因此可以避免在重影消除期间 LED 上出现反向电压。Vmid 有 4 个选项,具体通过 Dev_Config12 寄存器的 vmid_sel 位进行选择,可用于不同类型 LED 的不同正向电压范围。