ZHCSPA0D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
对于所有开关电源,尤其是以高开关频率和高电流运行的开关电源,布局设计是一个重要的设计步骤。如果未仔细布局,稳压器可能会出现不稳定和噪声问题。为了更大限度地提高效率,开关上升和下降时间非常短。为了防止高频噪声(例如 EMI)辐射,高频开关路径的正确布局至关重要。尽量减小连接到 SW 引脚的所有布线的长度和面积,并始终在开关稳压器下方使用接地平面,以更大限度地减少平面间耦合。输入电容器需要靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,以降低输入电源纹波。所有升压转换器最关键的电流路径是从开关 FET 开始,经过整流器 FET,然后是输出电容器,再返回到开关 FET 的接地端。这个高电流路径包含纳秒级上升和下降时间,必须尽可能短。因此,输出电容器必须同时靠近 VOUT 引脚和 GND 引脚,以减少 SW 引脚和 VOUT 引脚的过冲。对于 OUTx(x = 0、1、2、3),开关负载环路的低电感和电阻路径有助于提供高压摆率。因此,相邻输出的路径一定要短而宽,避免并联接线和窄布线。为了获得更好的热性能,TI 建议将与每个引脚连接的铜多边形做得更大。