ZHCSPA0D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
LP5813 使用谷值电流限值检测方案。通过检测同步整流器上的电压,在开关关断时间内检测电感器电流。
当负载电流增加,使得在整个开关周期内电感器电流高于电流限值时,关断时间增加,以使电感器电流放电。在下一个导通时间之前,电流会降至限值以下。当达到电流限值时,如果负载电流持续增加,则输出电压降低。
在进入电流限值 (CL) 运行之前,最大连续输出电流 (IOUT(CL)) 可由方程式 1 定义。
其中
占空比可通过方程式 2 进行估算。
其中