ZHCSPA0D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
混合驱动模式可以同时通过直接驱动和 TCM 驱动来分别驱动各个 LED。通过设置 led_mode = 5h/6h/7h 进行 1/2/3 次扫描来配置混合驱动模式。设置扫描次数后,需要写入 scan_order_x(x = 1、2、3、4)作为扫描顺序。然后,直接驱动 LED 需要通过 Dev_Config_1 寄存器中的 mix_sel_led 进行配置。为了控制 LED,寄存器映射中的 LED_x(x = 0、1、2、3)用于直接驱动 LED,而 LED_xy(x = A、B、C、D;y = 0、1、2)用于 TCM 驱动 LED。
图 7-9(1 次扫描)图 7-10(2 次扫描)和图 7-11(3 次扫描)展示了典型应用图。