ZHCSPA0D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
可通过 2 种方法来控制每个 LED 的电流增益,从而在 LP5813 中实现模拟调光。
每个电流阱的最大输出电流 IOUT_max 可通过 1 位 max_current 进行编程。max_current 默认值为 0h,即 LED 最大电流默认设置为 25.5mA。
| 1 位最大电流 (MC) | IOUT_MAX (mA) | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十进制 | |
| 0(默认值) | 0(默认值) | 25.5(默认值) |
| 1 | 1 | 51 |
LP5813 可以使用点电流 (DC) 功能单独调节每个 LED 的峰值电流,更大限度地减少 LED Bin 之间的亮度偏差,从而实现一致的显示性能。电流在 IOUT_MAX 的 0% 至 100% 范围内以 256 个阶跃进行调整,在默认值为 80h 的 8 位寄存器中进行编程。
| 8 位点电流 (DC) 寄存器 | IOUT_MAX 的比率 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十进制 | |
| 0000 0000 | 0 | 0% |
| 0000 0001 | 1 | 0.39% |
| 0000 0010 | 2 | 0.78% |
| --- | --- | --- |
| 1000 0000(默认值) | 128(默认值) | 50.2%(默认值) |
| --- | --- | --- |
| 1111 1101 | 253 | 99.2% |
| 1111 1110 | 254 | 99.6% |
| 1111 1111 | 255 | 100% |
通过配置 MC 和 DC,可以使用方程式 6 计算每个电流阱的峰值电流:
TCM 驱动模式和混合驱动模式下每个 LED 的平均电流如方程式 7 所示: