ZHCSPA0D September 2023 – October 2026 LP5813
PRODUCTION DATA
LP5813 在 PFM 下工作,可提高轻载时的效率。当负载电流减小时,误差放大器输出设置的电感器谷值电流不再调节输出电压。当电感器的谷值电流达到下限值时,输出电压会随着负载电流进一步降低而超过设定电压。当反馈电压达到 PFM 基准电压(典型值为 0.6V)时,LP5813 在 PFM 下工作。当反馈电压升高并达到 PFM 基准电压时,由于内部比较器的延迟时间,器件会继续开关几个周期,然后停止开关。负载由输出电容器供电,输出电压下降。当反馈电压降至低于 PFM 基准电压时,器件会再次开始切换以在比较器延迟一段时间后升高输出电压。图 7-2 展示了器件在 PWM 和 PFM 下工作时的电压波形。
图 7-2 PWM 模式和 PFM 模式下的输出电压