ZHCSPA0C September 2023 – February 2025 LP5813
PRODUCTION DATA
APU 定义为动画模式开始和结束时的暂停时间。APU 包含 1 个时间值,可选择 0s 到 8s 之间的值,有 16 级,请参阅表 7-4。如果该值设置为 0,则跳过 APU。APU1 的亮度使用 APU1 后面的 AEU 的 PWM1 值,而 APU2 的亮度使用 APU2 前面的 AEU 的 PWM5 值。图 7-20 展示了一个动画模式示例。在该模式中仅启用 AEU2,因此 APU1 的亮度使用 AEU2 的 PWM1 值,APU2 的亮度使用 AEU2 的 PWM5 值。