ZHCSLD7C June   2020  – February 2021 LMX2820

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  基准振荡器输入
      2. 7.3.2  输入路径
        1. 7.3.2.1 输入路径倍频器 (OSC_2X)
        2. 7.3.2.2 R 预分频器 (PLL_R_PRE)
        3. 7.3.2.3 可编程输入乘法器 (MULT)
        4. 7.3.2.4 R 分频器 (PLL_R)
      3. 7.3.3  PLL 相位检测器和电荷泵
      4. 7.3.4  N 分频器和分数分频电路
        1. 7.3.4.1 整数 N 分频部分 (PLL_N)
        2. 7.3.4.2 分数 N 分频部分(PLL_NUM 和 PLL_DEN)
        3. 7.3.4.3 调制器阶数 (MASH_ORDER)
      5. 7.3.5  LD 引脚锁定检测
      6. 7.3.6  MUXOUT 引脚和读回
      7. 7.3.7  内部 VCO
        1. 7.3.7.1 VCO 校准
          1. 7.3.7.1.1 确定 VCO 增益和范围
      8. 7.3.8  通道分频器
      9. 7.3.9  输出频率倍频器
      10. 7.3.10 输出缓冲器
      11. 7.3.11 断电模式
      12. 7.3.12 针对多个器件的相位同步功能
        1. 7.3.12.1 SYNC 类别
        2. 7.3.12.2 相位调整
          1. 7.3.12.2.1 使用 MASH_SEED 创建相移
          2. 7.3.12.2.2 静态与动态相位调整
          3. 7.3.12.2.3 相位调节的精细调整功能
      13. 7.3.13 SYSREF
      14. 7.3.14 快速 VCO 校准
      15. 7.3.15 双缓冲(影子寄存器)
      16. 7.3.16 输出静音引脚和乒乓方法
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 外部 VCO 模式
      2. 7.4.2 外部反馈输入引脚
        1. 7.4.2.1 PFDIN 外部反馈模式
        2. 7.4.2.2 RFIN 外部反馈模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 处理未使用的引脚
      2. 8.1.2 外部环路滤波器
      3. 8.1.3 使用即时校准
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 初始化和加电时序
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

3.15V ≤ VCC ≤ 3.45V,–40°C ≤ TA ≤ 85°C。典型值是 VCC = 3.3V、25°C 条件下的值(除非另有指明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
ICC 电源电流 一个直接射频输出(1) 500 mA
一个分压射频输出(2) 580
一个启用了 VCO 倍频器的射频输出(3) 590
RFIN 外部反馈模式,内部 VCO 530
PFDIN 外部反馈模式,内部 VCO(5) 455
外部 VCO 模式(4) 290
ICCPOR 上电复位电流 234
ICCPD 关断电流 10
输入信号路径
fOSCin OSCin 输入频率 OSC_2X = 0(倍频器已旁路) 5 1400 MHz
OSC_2X = 1(倍频器已启用);
单端输入缓冲器
5 250
VOSCin OSCin 输入电压(6) 单端输入缓冲器 0.3 3.6 Vpp
差分输入缓冲器 0.1 1
fMULTin 倍频器输入频率 MULT ≥ 3 30 70 MHz
fMULTout 倍频器输出频率 180 250
PLL
fPD 相位检测器频率(7) 整数通道 5 400 MHz
1 阶调制器和 2 阶调制器 5 300
3 阶调制器 5 225
ICPout 电荷泵电流 CPG = 1 1.4 mA
CPG = 8 2.8
CPG = 4 5.6
CPG = 12 8.4
CPG = 15 15.4
PNPLL_1/f 归一化 PLL 1/f 噪声(8) -134 dBc/Hz
PNPLL_Flat 归一化 PLL 本底噪声(8) 整数通道(9) -236
分数通道(10) -236
fRFIN RFin 输入频率 1000 22600 MHz
PRFIN RFin 输入电源 -10 5 dBm
RLRFIN RFin 回波损耗 2GHz ≤ fRFin ≤ 22GHz −8 dB
fPFDIN PFDin 输入频率 20 2000 MHz
vPFDIN PFDin 输入电压 0.2 2 Vpp
VCO
fVCO VCO 频率 5650 11300 MHz
PNVCO 开环 VCO 相位噪声 fVCO = 6.0GHz 10kHz -77.0 dBc/Hz
100 kHz -110.3
1MHz -131.9
10MHz -151.0
100MHz -159.5
fVCO = 6.8GHz 10kHz -76.5
100 kHz -109.3
1MHz -130.7
10MHz -149.8
100MHz -159.3
fVCO = 7.6GHz 10kHz -75.8
100 kHz -108.5
1MHz -130.2
10MHz -149.2
100MHz -159.2
fVCO = 8.4GHz 10kHz -74.7
100 kHz -107.6
1MHz -129.4
10MHz -148.8
100MHz -159.0
fVCO = 9.4GHz 10kHz -76.0
100 kHz -105.5
1MHz -128.0
10MHz -147.4
100MHz -157.9
fVCO = 10.2GHz 10kHz -75.9
100 kHz -105.6
1MHz -127.5
10MHz -146.8
100MHz -157.6
fVCO = 11.2GHz 10kHz -75.4
100 kHz -104.4
1MHz -126.4
10MHz -145.8
100MHz -156.5
KVCO VCO 增益 fVCO = 6.0GHz 95 MHz/V
fVCO = 6.8GHz 108
fVCO = 7.6GHz 131
fVCO = 8.4GHz 140
fVCO = 9.4GHz 149
fVCO = 10.2GHz 156
fVCO = 11.2GHz 139
tVCOcal VCO 校准时间 fOSCin = fPD = 100MHz;
在 5.65GHz 和 11.3GHz 间切换;
使用即时校准
VbiasVCO 引脚上的 0.47μF 电容器
2.5 µs
TCL| 容许的温度漂移(11) VCO 未被重新校准;
–40°C ≤ TA ≤ 85°C
125 °C
射频输出
fOUT 射频输出频率 45 22600 MHz
POUT 单端输出功率(12) OUTx_PWR=7 fOUT = 22GHz 3 dBm
fOUT = 11GHz 5
fOUT ≤ 5.5GHz 6
H1/2 1/2 谐波(13) fOUT = 2 x fVCO = 22GHz  -45 dBc
H3/2 3/2 谐波 fOUT = 2 x fVCO = 11.3GHz 至 22.6GHz −65
H2 第二谐波 fVCO = fOUT = 11GHz −20
fVCO = 11GHz;fOUT = 5.5GHz -35
fOUT = 2 x fVCO = 11.3GHz 至 22.6GHz -25
H3 第三谐波 fVCO = fOUT = 11GHz −20
fVCO = 11GHz;fOUT = 5.5GHz -10
PMUTE 输出静音时的单端输出功率(12) fOUT = 22GHz -32 dBm
fOUT = 11GHz -32
fOUT = 5.5GHz -53
tMUTE 静音启用时间 fOUT = 11GHz 200 ns
tunMUTE 静音禁用时间 fOUT = 11GHz 200
isoCH 通道间隔离 fOUTA = 11GHz;fOUTB = 5.5GHz;
OUTx_PWR=7
-40 dBc
相位同步
fOSCinSYNC 具有 SYNC 的 OSCin 输入频率 类别 3 5 200 MHz
数字接口(CE、SCK、SDI、CS#、PSYNC、MUTE)
VIH 高电平输入电压 1.2 VCC V
VIL 低电平输入电压 0.6
IIH 高电平输入电流 CS#、MUTE、CE 25 µA
SCK、SDI、PSYNC 70
IIL 低电平输入电流 −1
VOH 高电平输出电压 MUXout、LD 负载电流 = –3mA VCC–0.5 V
VOL 低电平输出电压 负载电流 = 3mA 0.4
fOSCin = fPD = 100MHz;fVCO = fOUT = 11GHz;POUT = 0dBm;OSC_2X = 0;MULT = 1。
fOSCin = fPD = 100MHz;fVCO = 11GHz;fOUT = 5.5GHz;POUT = 0dBm;OSC_2X = 0;MULT = 1。
fOSCin = fPD = 100MHz;fVCO = 11GHz;fOUT = 22GHz;POUT = 0dBm;OSC_2X = 1;MULT = 1。
fOSCin = fPD = 100MHz;fRFin = 11GHz;fOUT = 11GHz(来自外部 VCO);OSC_2X = 0;MULT = 1。
fOSCin = fPD = 100MHz;fPFDin = 2GHz;fOUT = 11GHz(来自外部 VCO);OSC_2X = 0;MULT = 1。
有关 OSCin 输入电压的定义,请参阅应用部分。
对于较低的 VCO 频率,N 分频器最小值会限制相位检测器频率。
使用宽环路带宽通过具有高压摆率的干净 OSCin 信号进行测量。噪声指标将无限环路带宽的 PLL 噪声建模为:PLL_Total = 10∙log[10(PLL_Flat/10)+10(PLL_Flicker/10)];PLL_Flat = PN1 Hz + 20∙log(N) + 10*log(fPD);PLL_Flicker = PN10kHz - 10∙log(Offset/10kHz) + 20∙log(fOUT/1GHz)。
fOSCin = 100MHz,fPD = 200MHz;fVCO = fOUT = 11GHz。
fOSCin = fPD = 100MHz;fVCO = fOUT = 10.999GHz;分数分母 = 1000。
未经量产测试。由特征确保。容许的温度漂移是指在初始温度下对器件进行编程,并允许该温度漂移而不重新编程器件,并且仍然使器件保持锁定状态。这种温度变化可能会上升或下降,并且该规范不适用于超出器件推荐工作温度的温度。
使用其中一个射频输出差分对引脚进行测量,未使用的引脚为 50Ω 端接。有关详细信息,请参阅应用部分。
一个射频输出为活动状态。使用 JSO-51-471/6S 平衡-非平衡变压器以差动方式进行测量。请参考典型的性能图,了解它在不同条件下是如何变化的。