ZHCSLD7C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
可以减少 VCO 校准所需的时间。表 7-7 显示了 VCO 校准的一般方法。
校准类型 | 说明 |
---|---|
无辅助 | 用户不用执行任何操作来提高 VCO 校准速度,但用户指定的 VCO_SEL、VCO_DACISET 和 VCO_CAPCTRL 值确实会影响 VCO 校准的起点。 |
部分辅助 | 每次频率变化时,在检查 FCAL_EN 位之前,用户根据数据表中指定的值为 VCO 内核 (VCO_SEL)、频带 (VCO_CAPCTRL) 和幅度 (VCO_DACISET) 提供初始起点。 |
完全辅助 | 用户强制启用 VCO 内核 (VCO_SEL)、幅度设置 (VCO_DACISET) 和频带 (VCO_CAPCTRL),并手动设置相应的值。如果两个频点之间相差不超过 5MHz 并且在同一个 VCO 内核上,用户可以使用线性插值为这两个点之间的任何频率设置 VCO 幅度和 Capcode。 |
即时校准 | 用户对器件进行初始化,以生成即时校准。只要给器件上电,就可以使用即时校准进行超快速的 VCO 校准。 |