ZHCSLD7C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
锁定检测提供了 PLL 是否处于锁定状态的粗略指示。支持的锁定检测一般有两种类型:校准状态和间接 vtune。当 VCO 开始校准时,校准状态锁定检测开始为低电平。如果 LD_VTUNE_EN=1,则在此延迟上增加 4xLD_DLY 相位检测器周期。间接 vtune 锁定检测是通过建立一个间接的内部电压来模拟 VTUNE 引脚上的实际电压。当此电压超出范围时,Vtune 锁定检测为低电平。校准状态和 Vtune 锁定检测也可以结合使用。如果绕过 VCO 校准(例如完全辅助模式或即时校准),此锁定检测仅用于 Vtune 功能。