ZHCSLD7C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
LMX2820 也可与外部 VCO 一起使用,但请注意,不能使用输出缓冲器,而 SYSREF 功能则可以。电荷泵电压的最大输出电压约为 2.5V,但这对于大多数 VCO 来说是不够的。为此,建议使用有源滤波器,它可以使电荷泵电压保持在 1.2V 左右偏置并提供更高的输出电压。如果 VCO 频率高于 11.3GHz,则必须使能 EXTVCODIV 位,否则应为零。
图 7-6 外部 VCO 模式使用外部 VCO 时,必须手动设置 PFD_DLY 字,如表 7-9 所示。对于集成 VCO 的情况,不需要对这个字进行编程。需要将 PFD_DLY_MANUAL = 1 才能手动设置 PFD_DLY。
| fRFIN/(RFIN 分频器) | MASH_ORDER = 0 | MASH_ORDER = 1 | MASH_ORDER = 2 | MASH_ORDER = 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 - 4GHz | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 - 5.5GHz | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5.5 - 7GHz | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 7 - 8.5GHz | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 8.5 - 10GHz | 5 | 5 | 6 | 8 |
| > 10 GHz | 6 | 6 | 7 | 9 |