ZHCSLD7C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
LMX2820 是一款具有集成 VCO 和输出分频器的高性能宽带频率合成器。VCO 的工作频率范围为 5.65GHz 至 11.3GHz,它可以与输出分频器和倍频器结合使用,以产生 45MHz 至 22.6GHz 范围内的任何频率。在输入路径内,有两个分频器和一个乘法器,可实现灵活的频率规划。乘法器还可通过将频率移离整数边界来减少杂散。PLL 是分数 N PLL,具有高达三阶的可编程 Δ-Σ 调制器。分母是可编程的 32 位 long 值,它可以很容易地提供低于 1Hz 分辨率的精准频率步长,也可用于进行精确分数计算,如 1/3、7/1000 等。相位频率检测器在分数模式下最高可达 300MHz,在整数模式下最高可达 400MHz,但也必须考虑最小 N 分频器值。对于需要确定性或可调节相位的应用, PSYNC 引脚可以用来获得 OSCIN 和 RFOUT 引脚之间的确定性相位关系。完成此操作后,可以以 VCO 周期除以分母得出的非常精确的步长来调整相位。超快速 VCO 校准专为必须扫频或突然改变频率的应用而设计。JESD204B 支持包括使用 SROUT 输出来创建差分 SYSREF 输出,该输出可以是单个脉冲,也可以是在远离输出信号上升沿的可编程距离处出现的一系列脉冲。LMX2820 器件仅需要一个 3.3V 电源。内部电源由集成 LDO 提供,无需高性能外部 LDO。SPI 接口的数字逻辑与 1.8V 至 3.3V 的电压电平兼容。表 7-1 显示了几个分频器、乘法器和分数设置的范围。
| 块 | 子块 | 字段 | 最小值 | 最大值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入路径 | 倍频器 | OSC_2X | 0 (= 1X) | 1 (= 2X) | 低噪声倍频器可用于增加相位检测器频率,以改善相位噪声并避免杂散。 |
| R 预分频器 | PLL_R_PRE | 1 | 4095 | 只有在输入乘法器或 R 后分频器的频率太高时,才使用 R 预分频器。 | |
| 输入乘法器 | MULT | 3 | 7 | 输入乘法器可有效避免杂散,增加 PLL 噪声。 | |
| R 后分频器 | PLL_R | 1 | 255 | 该分频器的最大输入频率在PLL_R=2时为500MHz,在PLL_R>2时为250MHz。根据需要使用 R 预分频器。 | |
| N 分频器 | N 分频器 | PLL_N | ≥ 12 | 32767 | 最小分频取决于调制器阶数、VCO 频率/内核以及选择的内部/外部 VCO。 |
| 分子 | PLL_NUM | 1 | 232 – 1 = 4294967295 | PLL_NUM 应小于 PLL_DEN | |
| 分母 | PLL_DEN | 0 | 232 – 1 = 4294967295 | 分母是可编程的,可以采用 1 和 232 – 1 之间的任何值;它不是一个固定值。 | |
| 分数阶 | MASH_ORDER | 0 | 3 | 分数阶在 0 到 3 内可编程;0 为整数模式。 | |
| PFDIN 路径 | PFD 输入分频器 | EXTPFD_DIV | 1 | 63 | |
| 外部 VCO | 外部 VCO 分频器 | EXTVCO_DIV | 1 | 2 | 如果 VCO 频率超过 11.3GHz,则使用 2 阶分频器,否则使用 1 阶分频器(旁路)。 |
| SYSREF | 预分频器 | SYSREF_DIV_PRE | 1 | 4 | 仅支持 1、2 和 4。在这个块中有一个额外的 2 阶分频器。预分频器总值为 2 × SYSREF_DIV_PRE。 |
| 分频器 | SYSREF_DIV | 0 | 2047 | 分频器总值为 2 + SYSREF_DIV。 | |
| 额外分频 | 无 | 4 | 4 | 这是一个固定的 4 阶分频器。 | |
| 输出 | OUTA 分频器 | CHDIVA | 2 | 128 | 这是一个 2 的幂分频器,支持 2、4、8、16、32、64 和 128。 |
| OUTB 分频器 | CHDIVB | 2 | 128 | 这是一个 2 的幂分频器,支持 2、4、8、16、32、64 和 128。 | |
| 输出频率 | 不适用 | 45 | 22600 | 低于 5.65GHz 时,使用通道分频器。5.65 - 11.23GHz 时,直接使用 VCO。11.3 - 22.6GHz 时,使用输出倍频器。 |