ZHCSXJ5A September 2024 – November 2024 LMK1D2102L , LMK1D2104L , LMK1D2106L
PRODUCTION DATA
在电流消耗、相位噪声性能和时序图以及输出共模操作方面展示了 LMK1D210xL 缓冲器的典型特性。
请注意,这些图用于指导用户预期针对 LMK1D210xL 支持的工作频率范围获取哪些信息。这些图是针对有限数量的频率和负载条件绘制的,而这些并不代表客户系统。
图 6-1 LMK1D2102L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA = 0
图 6-5 LMK1D2106L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA 和 AMP_SELB = 0
图 6-7 LMK1D2108L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA 和 AMP_SELB = 0
图 6-9 LMK1D210xL VOD 与频率间的关系,AMP_SELA/AMP_SELB = 0
图 6-11 1.8V 电源条件下的 LMK1D210xL 直流输出共模,差分低电平 (AMP_SELA/AMP_SELB = 0)
图 6-13 2.5V/3.3V 电源条件下的 LMK1D210xL 直流输出共模,差分低电平 (AMP_SELA/AMP_SELB = 0)
图 6-15 156.25MHz 下的输入源 (12kHz - 20MHz)
图 6-17 625MHz 下的输入源 (12kHz - 20MHz)
图 6-19 1250MHz 下的输入源 (12kHz - 20MHz)
图 6-2 LMK1D2102L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA = 悬空
图 6-4 LMK1D2104L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA = 悬空
图 6-6 LMK1D2106L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA 和 AMP_SELB = 悬空
图 6-8 LMK1D2108L 电流消耗与频率间的关系,AMP_SELA 和 AMP_SELB = 悬空
图 6-10 LMK1D210xL VOD 与频率间的关系,AMP_SELA/AMP_SELB = 悬空
图 6-12 1.8V 电源条件下的 LMK1D210xL 直流输出共模,差分低电平(AMP_SELA/AMP_SELB = 悬空)
图 6-14 2.5V/3.3V 电源条件下的 LMK1D210xL 直流输出共模,差分低电平(AMP_SELA/AMP_SELB = 悬空)
| 请参阅“图注”表中的注释 1 和注释 2 | ||

| 请参阅“图注”表中的注释 1 和注释 3 | ||

| 请参阅“图注”表中的注释 1 和注释 4 | ||
| 注释 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 图中的典型 RMS 抖动值显示了每个频率的总输出 RMS 抖动 (JOUT) 和源时钟 RMS 抖动 (JSOURCE)。根据这些值,附加 RMS 抖动可计算为:JADD = SQRT(JOUT2 – JSOURCE2)。 | |||
| (2) | 156.25MHz 下的 JADD = SQRT(46.9322 - 25.0572) = 39.68fs。 | |||
| (3) | 625MHz 下的 JADD = SQRT(23.4382 - 8.4332) = 21.87fs。 | |||
| (4) | 1250MHz 下的 JADD = SQRT(17.8592 - 6.7762) = 16.52fs。 | |||