ZHCSXJ5A September 2024 – November 2024 LMK1D2102L , LMK1D2104L , LMK1D2106L
PRODUCTION DATA
LMK1D210xL LVDS 驱动器使用 CMOS 晶体管来控制输出电流。因此,需通过适当的偏置和端接,使器件正常运行并最大程度地提高信号完整性。
为了确保两条 50Ω 线路上的信号完整性,正确的 LVDS 端接是接收器端输出之间具有 100Ω 的电阻。直流耦合端接和交流耦合端接均可用于 LVDS 输出。TI 建议将端接电阻器放置在靠近接收器的位置。如果接收器在内部偏置到的电压不同于 LMK1D210xL 输出共模电压,则必须使用交流耦合。如果 LVDS 接收器具有内部 100Ω 终端,则必须省略外部终端。