ZHCSLT2C May 2020 – November 2022 LMK04832-SP
PRODUCTION DATA
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗 | |||||||
| ICC | 关断电源电流 | 器件断电 | 3.3 | 5 | mA | ||
| 电源电流(1) | PLL1 锁定到外部 VCXO,PLL2 锁定到内部 VCO | 旁路中 4 个 CML 32mA 时钟 3 个 LVDS 时钟/12 4 个 SYSREF 作为 LCPECL 3 个 SYSREF 作为 LVDS |
1010 | ||||
| 旁路中 4 个 CML 32mA 时钟 3 个 LVDS 时钟/12 4 个 SYSREF 作为 LCPECL(低电平状态) 3 个 SYSREF 作为 LVDS(低电平状态) |
780 | ||||||
| 旁路中 4 个 CML 32mA 时钟 3 个 LVDS 时钟/12 7 个 SYSREF 输出断电 |
675 | ||||||
| CLKin 规格 | |||||||
| fCLKinX | LOS 电路 | LOS_EN = 1 | 0.001 | 125 | MHz | ||
| PLL1 | CLKinX-TYPE=1(MOS) | 交流耦合输入 | 0.001 | 250 | |||
| CLKinX-TYPE=0(双极) | 交流耦合输入 | 0.001 | 750 | ||||
| PLL2 | CLKinX_TYPE=0(双极) | 交流耦合输入 | 0.001 | 500 | |||
| 0 延迟 | 带外部反馈的 0 延迟 (CLKin1) | 交流耦合输入 | 0.001 | 750 | |||
| 分配模式 | 仅 CLKin1/Fin1 引脚 | 交流耦合输入 | 0.001 | 3250 | |||
| SLEWCLKin | 输入压摆率(2) | 0.15 | 0.5 | V/ns | |||
| VCLKinX/Fin1 | 单端时钟输入电压 | 输入引脚交流耦合;互补引脚交流耦合至 GND | 0.5 | 2.4 | Vpp | ||
| VIDCLKinX/Fin1 | 差分时钟输入电压(3) | 交流耦合 | 0.125 | 1.55 | |V| | ||
| VSSCLKinX/Fin1 | 0.25 | 3.1 | Vpp | ||||
| |VCLKinX-offset| | CLKinx/CLKinx* 每个交流耦合引脚之间的直流失调电压 | CLKin0/1/2(双极) | 0 | |mV| | |||
| CLKin0/1 (MOS) | 55 | ||||||
| CLKin2 (MOS) | 20 | ||||||
| VCLKinVIH | 高输入电压 | VCLKin-VIH | 直流耦合输入 | 2 | Vcc | V | |
| VCLKinVIL | 低输入电压 | VCLKin-VIL | 直流耦合输入 | 0 | 0.4 | V | |
| Fin0 输入引脚 | |||||||
| fFin0 | 外部输入频率 | 交流耦合压摆率 > 150V/us | FIN0_DIV2_EN=1 | 1 | 3250 | MHz | |
| fFin0 | FIN0_DIV2_EN=2 | 1 | 6400 | MHz | |||
| VIDFin0 | 差分输入电压 | 交流耦合 | 0.125 | 1.55 | Vpp | ||
| VSSFin0 | 0.25 | 3.1 | Vpp | ||||
| PLL 1 规格 | |||||||
| fPD1 | 相位检测器频率 | 40 | MHz | ||||
| PN10kHz | PLL 归一化 1/f 噪声(4) | PLL1_CP_GAIN = 350µA | -117 | dBc/Hz | |||
| PLL1_CP_GAIN = 1550µA | -118 | ||||||
| PN FOM | PLL 品质因数(5) | PLL1_CP_GAIN = 350µA | -221.5 | ||||
| PLL1_CP_GAIN = 1550µA | -223 | ||||||
| ICPOUT1 | 电荷泵电流(6) | VCPout=Vcc/2(务必告知客户,该器件适用于 0-15) | PLL1_CP_GAIN=0 | 50 | µA | ||
| PLL1_CP_GAIN=1 | 150 | ||||||
| PLL1_CP_GAIN=2 | 250 | ||||||
| PLL1_CP_GAIN=4 | 450 | ||||||
| PLL1_CP_GAIN=8 | 850 | ||||||
| ICPout1%MIS | 电荷泵灌电流/拉电流不匹配 | VCPout1 = Vcc/2,T = 25°C | VCPout1 = Vcc/2,T = 25°C | 1 | 10 | % | |
| ICPout1VTUNE | 电荷泵电流变化幅度与电荷泵电压间的关系 | 0.5V < VCPout1 < VCC - 0.5V TA = 25°C | 0.5V < VCPout1 < VCC - 0.5V TA = 25°C | 4 | 10 | % | |
| ICPout1%TEMP | 电荷泵电流与温度变化间的关系 | 4 | 10 | % | |||
| ICPOUT1TRI | 电荷泵 TRI_STATE 漏电流 | 10 | nA | ||||
| OSCin 输入 | |||||||
| fOSCin | EN_PLL2_REF_2X=0 | 0.001 | 500 | MHz | |||
| EN_PLL2_REF_2X=1 | 0.001 | 320 | |||||
| SLEWOSCin | 输入压摆率 | 0.15 | 0.5 | V/ns | |||
| VOSCin | OSCin 或 OSCin* 的输入电压 | 交流耦合;单端;未使用的引脚交流耦合至 GND | 0.2 | 2.4 | Vpp | ||
| VIDOSCin | 差分电压摆幅(3) | 交流耦合 | 0.2 | 1.55 | |V| | ||
| VSSOSCin | 0.4 | 3.1 | Vpp | ||||
| VCLKinXOffset | CLKinx/CLKinx* 每个交流耦合引脚之间的直流失调电压 | 20 | mV | ||||
| PLL 2 规格 | |||||||
| fPD | 相位检测器频率 | 320 | MHz | ||||
| PN10kHz | PLL 归一化 1/f 噪声(4) | PLL2_CP_GAIN = 1600uA | -123 | dBc/Hz | |||
| PLL2_CP_GAIN = 3200uA | -128 | ||||||
| PN FOM | PLL 品质因数(5) | PLL2_CP_GAIN = 1600uA | -226.5 | ||||
| PLL2_CP_GAIN = 3200uA | -230 | ||||||
| ICPOUT | 电荷泵电流大小(6) | VCPout=Vcc/2 | PLL2_CP_GAIN=2 | 1600 | µA | ||
| PLL2_CP_GAIN=3 | 3200 | ||||||
| ICPout1%MIS | 电荷泵灌电流/拉电流不匹配 | VCPout1 = Vcc/2,T = 25°C | VCPout1 = Vcc/2,T = 25°C | 1 | 10 | % | |
| ICPout1VTUNE | 电荷泵电流变化幅度与电荷泵电压间的关系 | 0.5V < VCPout1 < VCC - 0.5V TA = 25°C | 0.5V < VCPout1 < VCC - 0.5V TA = 25°C | 4 | 10 | % | |
| ICPout1%TEMP | 电荷泵电流与温度变化间的关系 | 4 | 10 | % | |||
| ICPOUT1TRI | 电荷泵 TRI_STATE 漏电流 | 10 | nA | ||||
| 内部 VCO 规格 | |||||||
| fVCO | VCO 频率范围 | VCO0 | 2440 | MHz | |||
| VCO1 | 3255 | ||||||
| KVCO | VCO 调优灵敏度 | VCO0 | 8 到 11 | MHz/V | |||
| VCO1 | 17 至 23 | ||||||
| |ΔTCL| | 连续锁定的容许温漂(7) | VCO0 | 150 | oC | |||
| 连续锁定的容许温漂(7) | VCO1 | 180 | oC | ||||
| L(f)VCO | 开环 VCO 相位噪声 | 2500MHz 时的 VCO0 | 10kHz | -88.4 | dBc/Hz | ||
| 100 kHz | -117 | ||||||
| 800kHz | -137.5 | ||||||
| 1MHz | -139.7 | ||||||
| 10MHz | -152.6 | ||||||
| 2590MHz 时的 VCO0 | 10kHz | -85.7 | |||||
| 100kHz | -115.8 | ||||||
| 800kHz | -137 | ||||||
| 1MHz | -138.6 | ||||||
| 10MHz | -151.8 | ||||||
| L(f)VCO | 开环 VCO 相位噪声 | 2700MHz 时的 VCO1 | 10kHz | -82.6 | dBc/Hz | ||
| 100 kHz | -112.3 | ||||||
| 800kHz | -134.9 | ||||||
| 1MHz | -137.2 | ||||||
| 10MHz | -151.1 | ||||||
| 3200MHz 时的 VCO1 | 10kHz | -81 | |||||
| 100kHz | -110.4 | ||||||
| 800kHz | -134.3 | ||||||
| 1MHz | -135.6 | ||||||
| 10MHz | -149.3 | ||||||
| 输出时钟延迟和时序 | |||||||
| SKEWCLKinX | 输出到输出延迟 | 相同的器件时钟对和相同的格式 | 50 | ps | |||
| 偶数到偶数或奇数到奇数,相同格式 | 50 | ||||||
| 偶数时钟到奇数时钟 | 50 | ||||||
| Fin 引脚在分配模式下的附加抖动(注 6) | |||||||
| L(f)CLKout | 附加抖动,无分频的分配模式 | 245.76MHz 输出频率,12kHz 至 20MHz 集成带宽 | LVCMOS | 50 | fs | ||
| LVDS | 50 | ||||||
| LVPECL | 40 | ||||||
| LCPECL | 35 | ||||||
| HSDS | 40 | ||||||
| CML | 35 | ||||||
| LVCMOS 输出 | |||||||
| f)CLKout | 频率 | 5pF 负载 | 250 | MHz | |||
| L(f)CLKout | 本底噪声 | 245.76 MHz | 20MHz 偏移 | –160 | dBc/Hz | ||
| VOH | 输出高电压 | 1mA 负载 | Vcc–0.1 | V | |||
| VOL | 输出低电压 | 1mA 负载 | 0.1 | V | |||
| IOH | 输出高电流 | FD=1.65V | -28 | mA | |||
| IOL | 输出低电流 | Vd=1.65V | 28 | mA | |||
| 占空比 | 输出占空比 | 50 | % | ||||
| LVDS 时钟输出 | |||||||
| L(f)CLKout | 本底噪声 | 245.76MHz 输出 | 20MHz 偏移 | -159.5 | dBc/Hz | ||
| TR/TF | 20% 至 80% 上升/下降时间 | 175 | ps | ||||
| VOD | 差分输出电压 | 直流测量,交流耦合到接收器输入 RL = 100Ω 差分 | 400 | mV | |||
| ΔVOD | 针对互补输出状态的 VOD 变化 | -60 | 60 | mV | |||
| VOS | 输出失调电压 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | V | ||
| ΔVOS | 针对互补输出状态的 VOS 变化 | 35 | mV | ||||
| ISAISB | 短路输出电流 | –24 | 24 | mA | |||
| LCPECL 时钟输出 | |||||||
| L(f)CLKout | 本底噪声 | 245.76MHz 输出 | 20MHz 偏移 | -162.5 | dBc/Hz | ||
| TR/TF | 20% 至 80% 上升/下降时间 | 135 | ps | ||||
| VOH | 输出高电压 | 50Ω 至 0.5V 的直流测量 | 1.4 | V | |||
| VOL | 输出低电压 | 0.6 | V | ||||
| VOD | 差分输出电压 | 50Ω 至 0.5V 的直流测量 | 870 | mV | |||
| LVPECL 时钟输出 | |||||||
| L(f)CLKout | 本底噪声 | 245.76MHz 输出,LVPECL 2.0V | 20MHz 偏移 | -163 | dBc/Hz | ||
| TR/TF | 20% 至 80% 上升/下降时间 | 135 | ps | ||||
| VOH | 输出高电压 | 直流测量端接 50Ω 至 Vcc-2V | LVPECL 1.6V | Vcc-1 | V | ||
| LVPECL 2.0V | Vcc-1 | ||||||
| VOL | 输出低电压 | LVPECL 1.6V | Vcc–1.8 | V | |||
| LVPECL 2.0V | Vcc–2 | ||||||
| VOD | 差分输出电压 | 2.5GHz,Em = 120Ω 至 GND,RL = 交流耦合 100Ω | LVPECL 1.6V | 0.8 | V | ||
| LVPECL 2.0V | 1 | ||||||
| HSDS 时钟输出 | |||||||
| L(f)CLKout | 本底噪声 | 245.76MHz 输出 | 20MHz 偏移 | –162 | dBc/Hz | ||
| TR/TF | 20% 至 80% 上升/下降时间 | 170 | ps | ||||
| VOH | 输出高电压 | 50Ω 至 0.5V 的直流测量 | HSDS 6mA | Vcc–0.9 | V | ||
| HSDS 8mA | Vcc–0.95 | ||||||
| VOL | 输出低电压 | HSDS 6mA | Vcc–1.5 | V | |||
| HSDS 8mA | Vcc–1.7 | ||||||
| VOD | 输出电压 | 50Ω 至 0.5V 的直流测量 | HSDS 6mA | 0.6 | V | ||
| HSDS 8mA | 0.75 | ||||||
| ΔVOD | 针对互补输出状态的 VOS 变化 | HSDS 6mA | -80 | 80 | mV | ||
| HSDS 8mA | –115 | 115 | |||||
| CML 输出 | |||||||
| L(f)CLKout | 本底噪声 | 20MHz 偏移 | -163 | dBc/Hz | |||
| TR/TF | 20% 至 80% 上升/下降时间 | CML 16mA | 120 | ps | |||
| CML 24mA | 125 | ||||||
| CML 32mA | 135 | ||||||
| VOH | 输出高电压 | 50Ω 上拉至 Vcc,直流测量 | Vcc | V | |||
| VOL | 输出低电压 | 50Ω 上拉至 Vcc,直流测量 | CML 16mA | Vcc–0.84 | V | ||
| CML 24mA | Vcc–1.26 | ||||||
| CML 32mA | Vcc–1.66 | ||||||
| VOD | 输出电压 | 50Ω 上拉至 Vcc,直流测量 | CML 16mA | 840 | mV | ||
| CML 24mA | 1260 | ||||||
| CML 32mA | 1660 | ||||||
| 50Ω 上拉至 Vcc,直流测量,RL = 交流耦合 100Ω,250MHz | CML 16mA | 550 | mV | ||||
| CML 24mA | 815 | ||||||
| CML 32mA | 1070 | ||||||
| 数字输出(CLKin_SELX、STATUS_LDX 和 RESET/GPO、SDIO) | |||||||
| VOH | 输出高电压 | Vcc–0.4 | V | ||||
| VOL | 输出低电压 | 0.4 | V | ||||
| 数字输入 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.2 | V | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.5 | V | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | CLKinX_SEL、RESET/GPO、SYNC、SCK、SDIO、CS* | 10 | 80 | uA | ||
| SYNC | VIH = VCC | 25 | |||||
| IIL | 低电平输入电流 | CLKinX_SEL、RESET/GPO、SYNC、SCK、SDIO、CS* | -5 | 5 | uA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | SYNC | VIL = 0V | -5 | 5 | ||