ZHCSLT2C May 2020 – November 2022 LMK04832-SP
PRODUCTION DATA
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VDD、VDD_A | 电源电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| VIN | 输入电压(2) | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| IIN | 差分输入电流(CLKinX/X*、 OSCin/OSCin*、Fin) |
5 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |
| 未上电时流入 CLKin0 和 SYNC 引脚的最大电流(3) | 7 | mA | ||
| 未上电接收器对外部输入的最大累积曝光 | 10 | 小时 |