ZHCSUJ6A February 2025 – December 2025 LMG3650R025
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压,FET 关断 | 650 | V | ||
| VDS(surge) | 漏源电压,浪涌条件,FET 关断 | 720 | V | ||
| VDS(tr)(surge) | 漏源瞬态振铃峰值电压,浪涌条件,FET 关断 | 800 | V | ||
| 引脚电压 | VDD | -0.5 | 26 | V | |
| IN | -5(2) | 28 | V | ||
| FLT/RDRV、ZVD (仅限 LMG3656)、ZCD (仅限 LMG3657) | -0.5 | 5.5 | V | ||
| LDO5V (仅限 LMG3651) | 5.5 | V | |||
| ID(cnts) | 漏极(DRN 至 SRC)连续电流,FET 导通。Tj = 25℃(2) | -60 | 60 | A | |
| ID(cnts) | 漏极(DRN 至 SRC)连续电流,FET 导通。Tj = 150℃(2) | -48.5 | 48.5 | A | |
| ID(pulse) | 脉冲漏极电流,FET 导通,tp < 10µs。Tj = 25℃(3) | -85 | 85 | A | |
| IS(cnts) | 源极(SRC 至 DRN)连续电流,FET 关断。Tj = 25℃ | 60 | A | ||
| IS(cnts) | 源极(SRC 至 DRN)连续电流,FET 关断。Tj = 150℃ | 48.5 | A | ||
| TJ | 工作结温(4) | -40 | 175 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |