ZHCSUJ6 February 2025 LMG3650R025
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开关时间 | ||||||
| td(on) | 导通延迟时间 | 从 VIN > VIN,IT+ 到 VDS < 320V,VBUS = 400V,LHB 电流 = 0A,100V/ns | 30 | 46 | ns | |
| 导通电流上升时间 + 延迟时间 | 从 VIN > VIN,IT+ 到 VDS < 320V,VBUS = 400V,LHB 电流 = 10A,100V/ns | 35 | 60 | ns | ||
| tvf(on) | 导通电压下降时间 | 从 VDS < 320V 到 VDS < 80V,VBUS = 400V,LHB 电流 = 10A,100V/ns | 1 | 2.3 | 6 | ns |
| 导通压摆率 | dv/dt,当 VDS = 200V、VBUS = 400V、LHB 电流 = 10A 时,100V/ns | 76 | 115 | 150 | V/ns | |
| 脉宽失真度 | 100V/ns 下的压摆率设置 | 20 | ns | |||
| 改变输出 L-H-L | 压摆率设置 @ 100V/ns 以使 SW 超过 200V 的最小输入脉冲 | 50 | ns | |||
| td(off) | 全速下的关断延迟时间 | 从 VIN < 2.5V 到 VDS >= 10V。VBUS = 400V,IL = 34A,最快或完全关断速度。 | 12 | 17 | 35 | ns |
| tvr(off) | 全速下的关断电压上升时间 | 从 VDS >= 20V 到 VDS >= 380V。VBUS = 400V,IL = 34A,最快或完全关断速度。 | 3 | 4.5 | 10 | ns |
| 启动时间 | ||||||
| TDRV_START | 驱动器启动延迟 | 从驱动器电源超过 UVLO 到 IN 为高电平时开关导通。 | 35 | 65 | µs | |
| 故障时间 | ||||||
| toff(OC) | 过流故障 FET 关断时间,过流前 FET 导通 | 从 ID >= IT(OC) 到 Vds> 10V,di/dt = 100A/µs,采用最快关断速度 | 370 | 480 | ns | |
| toff(OC_ON) | 过流总导通时间,导通进过流。 | 从 Vds <= 10V 到 Vds >= 10V,在 110% OC 电平下导通,采用 100 V/ns 导通压摆率和最快关断速度。 | 420 | 580 | ns | |
| toff_cur(SC_ON) | 通过漏极电流测得的 SC 导通时间 | 从 LS Ids > 50A 到 Ids < 50A,半桥配置中的导通压摆率为 100 V/ns。 | 100 | 500 | ns | |
| toff_cur(SC) | 包含源电流测量的 SC 响应时间 | 从 LS Vds>9V 到 LS Ids<50A,半桥配置中的导通压摆率为 100 V/ns。。 | 350 | ns | ||
| 锁存故障复位时间 | 将两个栅极驱动器输入保持为低电平以清除锁存故障所需的时间 | 300 | 380 | 450 | µs | |
| 零电压检测与零电流检测时间 | ||||||
| ZCD 延迟 | 电流过零(从低到高)到 ZCD 输出脉冲 di/dt = 0.03A/ns | 12 | 25 | 50 | ns | |
| ZVD 延迟 | IN 上升至 ZVD 输出脉冲。100V/ns 导通速度。 | 13 | 20 | 50 | ns | |
| tWD_ZVD | ZVD 脉冲宽度 | Vbus = 10V,IL = 5A,测量 ZVD 脉冲宽度 | 90 | 120 | 170 | ns |
| ZVD 感测时间 | FET 导通感测时间 (100V/ns)。IL=2A | 11 | 25 | ns | ||